• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Здрав ултразвуков сензор, изработен изцяло от метал, за тежки работни условия

Здрав ултразвуков сензор, изработен изцяло от метал, за тежки работни условия

  • Непрекъснато безконтактно измерване на ниво и регистриране на обекти независимо от условията на околната среда
  • Устойчив на агресивни среди
  • Голям диапазон до 2500 mm
  • Цифров или аналогов изход за измерваната стойност

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Лесна настройка на параметрите, предаване на измерени стойности и диагностична информация чрез IO-Link

Следене на ниво във всякакви приложения

Независимо дали става въпрос за резервоари или силози, за течности, насипни материали или отделни предмети: Универсалното измерване на ниво и разстояние с помощта на ултразвук е надеждно и точно. Дори да няма обаче директен контакт със средата, агресивни пари и газове могат да засегнат тежко действието и срока на експлоатация на сензорите. Но благодарение на новия ултразвуков сензор, изработен изцяло от метал, на ifm сега това е нещо от миналото. От диафрагмата до конектора, сензорът е напълно затворен в устойчива неръждаема стомана от висок клас. Поради това той е устойчив на външни влияния и е с удължен срок на експлоатация.

Включена IO-Link

Чрез комуникация с помощта на IO-Link могат да се предават в цифрова форма стойности на разстояние или може да се настройва измервателният диапазон. Благодарение на обратната връзка за качеството на отразения сигнал при монтажа може да се оптимизира подравняването на сензора и да се следи непрекъснато функционалната надеждност.