По-добре е без поплавък: Капацитивно измерване на ниво, което не се нуждае от техническо обслужване

- Оптимизирани за използване при хидравлични масла и охлаждащи течности
- Не е необходимо техническо обслужване, няма механични части.
- Лесна настройка на функцията на изхода чрез индуктивен бутон за обучение
Подобрени характеристики благодарение на IO-Link
- 2 подлежащи на конфигуриране превключващи изхода, които се определят от средата или от температурата
- Адаптиране към различни среди (напр. вода/масло)
Капацитивен превключвател на зададеното ниво LI
LI513 измерва среди, като масло и вода, без използване на движещи се части. Надеждно и без техническо обслужване. Липсва вредният ефект при механичните сензори, при които наслояването на вещества до залепване. Същото се отнася и за температури на водата до 85°C. Като говорим за температура: Благодарение на втория превключващ изход, тази измерена стойност може да се използва лесно за управление на процеси в допълнение на измерването на ниво. Алтернативно, могат да се измерват нивата на две различни среди. Ако желаете, можете да потопите LI в студена (или гореща) вода. Това е възможно благодарение на фабричната настройка. На всичко друго сензорът се обучава мигновено чрез индуктивния бутон за обучение или настройка на параметрите чрез IO-Link.
Както можете да видите, LI513 има предимство пред всеки поплавък. Въпреки че, или по-скоро понеже, той няма движещи се части. Капацитивно измерване на ниво, което не изисква техническо обслужване.
Защо да използваме сензор за контрол на ниво LI?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Не се изисква техническо обслужване | „Включи и работи“ | Един сензор измерва две стойности и има два превключващи изхода | Две различни среди |
Не се изисква техническо обслужване, понеже сензорът няма движещи се части. | Предлага се готов за работа в базирана на вода среда | Измерване на ниво с вграден контрол на температурата | Надеждно разпознаване на продуктите. Разграничаване между масло и вода. |
Следене на зададено ниво на охлаждащи течности
Приложение
- Просто и надеждно следене на зададено ниво, напр. за защита от преливане
Ползи
- Надеждно следене, благодарение на капацитивната технология на измерване
- Прост за настройка чрез вградените индуктивен бутон или софтуер
- Следене на температура и ниво за повишена прозрачност във вашето приложение
- Извършва следене в голям температурен диапазон
Следене на зададено ниво на хидравлично масло
Приложение
- Просто и надеждно следене на зададено ниво на хидравлично масло
Ползи
- Следене на температура и ниво за повишена прозрачност във вашето приложение
- Надеждно следене благодарение на капацитивната технология на измерване
- Няма движещи се части
- Проста настройка чрез вградените индуктивен бутон или софтуер
Замества поплавъците
Предимства
Няма движещи се части. Няма залепване или заяждане. Поради това се намаляват времето и усилията за техническо обслужване и се увеличава времето на годност за експлоатация на инсталацията. Функционира при наличие на замърсявания или пяна. Лесно приспособима монтажна позиция.
Четири различни дължини:
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
Добавена стойност благодарение на IO-Link
![]() |
Адаптивни настройки Превключващите изходи могат да се конфигурират свободно |
![]() |
По-големи възможности В допълнение на измерването на ниво може също да се измерва температура с помощта на IO-Link |
![]() |
Прозрачни процеси Следене и отчитане на тенденциите на промените в средата на базата на следене на състоянието (CBM) |
![]() |
Надеждни Опростена настройка благодарение на управлението на данните в главния модул |
![]() |
Ориентирани към решението Цялостни решения за вашето приложение |