- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Малък предавател с вградена DIN пробка за клапан
Малък предавател с вградена DIN пробка за клапан
- Здрав заварен корпус от неръждаема стомана с висок клас на защита IP 67
- Точност на измерването < ± 0,5%, повтаряемост < ± 0,05%
- Изключително бърза реакция: време на преходната характеристика само 2 ms
- Компактен дизайн (SW19) с технологична връзка
Бърза и лесна смяна
Въпреки многобройните алтернативи, пробките за клапани все още се използват за свързване на сензори в много инсталации. Серията PT50xx на ifm вече включва компактни сензори за налягане с вградена пробка за клапан. Това улеснява интегрирането на сензорите в съществуващите инсталации и използването на съществуващото окабеляване, което спестява време и пари.
Изпитана в практиката технология и висок клас на IP защита
PT50xx е базиран на гамата PT5, която е отлично изпитана на пазара. Той разполага със здрава измервателна клетка с тънкослойна лента без уплътнителен пръстен в компактен дизайн с размер на ключа 19 mm. С подходящо гнездо (например E30447) пробката за клапана, използвана тук, достига клас на защита IP 67. За разлика от IP 65 сензорите с пробка за клапан, които са често срещани на пазара, експлоатационната надеждност е по-висока.