1. Стартова страница
  2. Акцентиот продуктите на ifm представене на Хановерския панаир 2019

Акцентиот продуктите на ifm представене на Хановерския панаир 2019

Хановерския панаир 2019 за пореден път се оказа най-важният индустриален панаир в света, както и  движеща сила на технологиите и инвестирането в автоматизацията за тази година. Хора взимащи решения и инвеститори, инженери и техници, изследователи и студенти от цял свят обменят най-новото индустриално ноу-хау за бъдещите производствени процеси.

ifm се представиха със свеж дизайн на панаирния щанд. Специалисти по продажби и експерти бяха там, за да обсъдят иновациите, иновативните продукти и цифровия трансфер чрез IO-Link, както и произтичащата ефективност с посетителите. Интелигентните системни решения на ifm, които помагат за навлизането в света на дигиталната индустрия, със сигурност са една от основните теми.

Вижте сами! Открийте всички ifm иновации, представени на Хановерския панаир  в  текущия каталог за иновации 2019 .

Иновации с един поглед

Представени за първи път на Хановерски панаир 2019 – най-новите продуктови иновации на ifm. Открийте интелигентните продукти за утрешните производствени процеси.

Дигитален старт от предна позиция с IO-Link

Днес потребителят получава напълно нови възможности благодарение на сензорите IO-Link на ifm. Генерират се допълнителни данни от сензорите, които могат да се използват за повишаване на ефективността и спестяване на разходи. Това позволява прозрачност на процесите от машината до ERP системата, за да се оптимизира Вашата съществуваща автоматизация. Освен това IO-Link предлага и много повече.

Продуктите на фокус