You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Примери на употреба

Следене на обемния дебит на инсталация за CIP с помощта на moneo|RTM

Контрол на процеса на почистване в хранително-вкусовата промишленост

При обработката на биологични субстанции, предназначени за консумация, като например мляко, стриктната хигиена е от жизненоважно значение. Един от решаващите фактори за перфектен резултат от почистването е дебитът и съответно механичният ефект.

Началната ситуация:

ifm извършва изпитания с процесни сензори в реална среда чрез нейна собствена инсталация за CIP. Преди въвеждането на moneo инсталацията се управляваше чрез аналогови сигнали и се контролираше чрез PLC. Визуализацията на процеса беше възможна само на място, в интерфейса човек-машина на инсталацията. Контролът се ограничаваше до стойността на аналоговия сигнал 4 ... 20 mA.

Цел на проекта:

Чрез свързване на съществуващи аналогови сензори за поток към системата moneo чрез IO-Link Master се добавя още една стъпка към анализа на процеса. Това подобрява качеството на процеса и създава прозрачност в целия процес.

Внедряване:

moneo вече е инсталиран централно на сървър и необходимите модули, включително moneo|RTM, са активирани. IO-Link Мастър са свързани към сървъра чрез вътрешна VLAN.

За регистриране на потока беше използван вече инсталиран аналогов сензор от Endress & Hauser (Promag 50). Чрез преоборудване му беше добавена функцията за свързване чрез IO-Link (Y path на ifm). Беше използвана система за оценка и дисплей за аналогови сигнали (DP2200). Това устройство има аналогов вход 4...20 mA. Сигналът може допълнително да се обработи от устройството и по този начин все още да е на разположение за PLC на инсталацията. Това позволява лесна интеграция, без да се засяга управлението на инсталацията.

Резултатът:

  • Записването на данни е с по-голяма прозрачност, което води до възможности за оптимизиране.
  • По-продължителното време на работа на инсталацията подобри цялостния процес.
  • Интегрираното управление на алармите осигурява бърза реакция при промяна на параметрите на процеса, оптимизиране на поддръжката.
  • Всички мерки повишават качеството на процеса и продукта.
  • moneo|RTM осигурява подробна визуализация на процеса.

Краен резултат:

Инсталацията беше дигитализирана успешно, без каквито и да било промени или интервенции в съществуващия PLC или в софтуера.

Структура на системата

ifm moneo | RTM - system build
  1. Сензор за поток с аналогов изход 4...20 mA
  2. Система за оценка и дисплей за аналогови сигнали (DP2200)
  3. Y path
  4. Управление на съоръжението
  5. IO-Link Мастър (напр. AL1351)

Информационно табло

Информационното табло на moneo предоставя на потребителя изглед на съответните технологични стойности за тази инсталация. Следното информационно табло визуализира основните параметри (дебит, температура и проводимост) на входа:

ifm moneo - CIP flow dashboard 1
  1. Налягане на захранващата помпа в bar
  2. Проводимост на входа в µS/cm
  3. Дебит в l/min
  4. Скорост на потока в m/s
  5. Температура на входа преди топлообменника в °C
  6. Температура на входа след топлообменника в °C

Друго информационно табло показва повече подробности за дебита.

ifm moneo - CIP flow dashboard 2
  1. Текущо налягане на захранващата помпа в bar
  2. Сравнение на налягането на помпата и дебита в линейна диаграма
  3. Първична стойност на входния сигнал на DP2200 в mA
  4. Изчислен дебит от аналоговата текуща стойност в l/min
  5. Изчислена скорост на потока от дебита в m/s

Анализ

Чрез функцията за анализ потребителят може да анализира в детайли нивото в резервоара. Стойностите на нивата се записват непрекъснато и могат да бъдат проверени дори след дни, седмици или месеци. По този начин могат да се направят изводи за течове, например.

ifm moneo - CIP flow analysis
  1. Налягане на захранващата помпа в bar
  2. Дебит в l/min

Изчислени стойности:

На базата на обемния дебит се изчисляват допълнително следващите стойности.

Текущ дебит в l/min

Стойностите за стартиране и спиране на аналоговия сензор бяха определени с помощта на листа с данни:

  • Стойност за стартиране 4 mA = 0 l/min
  • Стойност за спиране 20 mA = 200 l/min

Това води до валентност на милиампер от 12,5 l/min.

Тази стойност 12,5 l/min на милиампер сега се използва като коефициент за изчисление.

ifm moneo - CIP calculated values
  1. Текуща стойност на тока в mA
  2. Коефициент 12,5 l/min на mA
  3. Изместване -4 за преобразуване от 4...20 mA в 0...16 mA
  4. Коефициент на умножение със стойността на тока
  5. Резултат от изчислението в l/min

Преобразуване на дебит (l/min) в скорост (m/s)

Скоростта на потока е решаващ параметър за успеха на процеса на почистване; тази стойност може да се определи въз основа на текущия дебит и постоянната площ на напречното сечение на тръбата.

V = скорост в метри в секунда [m/s]

Q = дебит в кубически метри в секунда [m³/s]

A = площ на напречното сечение в квадратни метри [m²]

Пример с радиус на тръбата 0,02m и дебит 200 l/min:

ifm moneo - CIP calculated values 2
  1. Текущ дебит в l/min
  2. Коефициент за преобразуване на l/min в m³/s (1 минута = 60 секунди, 1000 литра= 1 m³)
  3. Постоянен радиус на тръбата в m
  4. Константа Пи (3,1415)
  5. Дебит в l/min разделен на 60000 дава дебит в m³/s
  6. Повдигане на радиуса на квадрат (r²)
  7. Умножете r² по Пи, получава се площта на напречното сечение в квадратни метри
  8. Дебит в m³/s, разделен на площта на напречното сечение (m²)
  9. Резултат от изчислението в m/s