- платформата moneo IIoT
- Продукти
- moneo IIoT устройства
moneo IIoT устройства
Използвайте пълната сила на Вашите данни
Искате ли да извлечете всички данни от индустриалната си среда и да постигнете успех с проактивната поддръжка? Ние даваме възможност за ефективно предаване на данни като сигурен интерфейс.

Y path
Предимства на moneo IIoT устройствата
- Записвайте машинни данни с местни протоколи, като OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, MQTT и над 40 други конектора чрез библиотеката ifm Agent Library.
- Интелигентна предварителна обработка и агрегиране на данни чрез логически изчисления на процесните стойности директно в устройствата moneo IIoT.
- Гъвкава употреба - on-premises или в moneo Cloud*, в контролния шкаф или на място.
- Безпроблемно прехвърляне към системи на трети страни или облачни решения като Microsoft Azure или Amazon AWS.
*Възможно е абонаментът за облака все още да не е наличен във Вашия регион. |
Увеличете оперативната си съвместимост с интегрирани отворени интерфейси
Безжичният път към Индустрия 4.0
Удобно управление на мрежата
Можете лесно да управлявате мрежовата мрежа с помощта на нашия софтуер moneo или безплатното приложение за смартфон moneo blue. Добавете нови възли, прочетете данни или конфигурирайте сензорите според изискванията. Можете да намерите повече за настройката и управлението на мрежовата мрежа и допълнителни подробности за Bluetooth мрежовата система на нашия уебсайт.
IO-Link – вратата към усъвършенствана автоматизация
Нашият конектор поддържа IO-Link - новаторски протокол за индустриална комуникация, специално разработен за директна интеграция на интелигентни сензори и изпълнителни механизми в нашата платформа IIoT. IO-Link предлага различни предимства:
- Опростено окабеляване: свържете съществуващите си fieldbus и IIoT системи, използвайки Y path, и опростете окабеляването и инсталацията.
- Повишена сигурност на данните: защитете чувствителните си данни със защитените комуникационни механизми на IO-Link.
- Подобрена мащабируемост: безпроблемно свързване на голям брой устройства към нашата платформа IIoT.