- платформата moneo IIoT
- Подобряване на производствените процеси
- Оптимизиране на потреблението на енергия
Оптимизиране на потреблението на енергия
ifm разработва индивидуални решения за енергиен мониторинг за Вас - съобразени с Вашите изисквания. Това не само ще Ви помогне да ускорите цифровизацията на вашата компания, но и да откриете нов потенциал за пестене на енергия и значително намаляване на разходите.
Енергийната оптимизация на практика - вдъхновяващи случаи на употреба
Измерване на потреблението на енергия и загубите на ниво машина
По-ниски годишни енергийни разходи
Повишете енергийната си ефективност и спестявайте до 50 % годишно - една трета от тази сума без големи инвестиции.
Проследяване на общите разходи
Получете пълна прозрачност на разходите за продукт и незабавно открийте потенциала за целенасочена оптимизация на процеса.
Проследяване на потреблението на енергия с течение на времето
Визуализирайте загубите на енергия, като например течове на сгъстен въздух, и оптимизирайте потреблението си чрез проследяване на ниво машина или зона.
Потенциални области за спестяване на енергия
Във всяка компания има потенциал за пестене на енергия - от прости мерки, като например енергоспестяващи крушки, до големи инвестиции, като например обновяване на съществуващо оборудване. Тези области предлагат особено голям потенциал за пестене на енергия в индустрията:
Мониторинг на течове от компресора към машината
Сгъстеният въздух се използва в почти всички индустрии. От ковачницата до чистата стая - течове могат да възникнат във всяка мрежа за сгъстен въздух.
Мониторингът е лесен с ifm: Независимо дали става дума за измерване на дебит, налягане, температура или общо количество. Можете да наблюдавате всички съответни данни за процеса само с един кабел и един сензор. Възползвайте се от многобройните предимства на SD сензорите с IO-Link.
Анализ в реално време
Идентифицирайте дългосрочните тенденции относно потреблението или колебанията на налягането на въздуха със сензорите от серия SD и оптимизирайте процесите.
По-малко хардуер
IO-Link предава 4 стойности чрез 1 кабел. Без допълнителни сензори, кабели или тръбни фитинги.
Безжичен мониторинг
Настройка на променливи параметри, наблюдение и запис на системи и процеси с IO-Link Bluetooth адаптер.
Настройка на параметри
Лесна и бърза настройка на параметрите със софтуера moneo configure и IO-Link мастер.
Преобразувайте данните си в информация
С нашата платформа moneo IIoT можете лесно да конфигурирате своите сензори и мастери и безпроблемно да събирате данни за Вашата машина и сензори. Тези данни могат да бъдат визуализирани, анализирани и наблюдавани на информационни табла. moneo Ви информира в случай на отклонения в процеса и Ви предупреждава своевременно.
Подобрете безпроблемната работа на машината си, осигурете качество на процеса и оптимизирайте потреблението на енергия.
Генерирайте знания от информация и правете прогнози
Надеждното наблюдение на променливите параметри на процеса, като температура, поток и вибрации, е едно от най-големите предизвикателства.
С интелигентното изчисление на динамичните диапазони на очакване и автоматичното регулиране на граничните стойности, аномалиите в критичните системи и процеси могат да бъдат открити на ранен етап и надеждността на производството може да бъде значително повишена. Това е възможно благодарение на moneo индустриален асистент с AI от ifm.
Пръстовият отпечатък на всяка машина
Всяко промишлено предприятие има уникален подпис - свой собствен „пръстов отпечатък“:
- Поради това общите правила за мониторинг често са неприложими
- Правилата за мониторинг трябва да могат да се персонализират, да са прости, точни и гъвкави
Тъй като условията на околната среда и използването могат да варират, мониторингът трябва да се основава на историческите данни на съответната система.
Успешни истории
Разберете как ifm е помогнала на клиентите да оптимизират потреблението на енергия.