1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link starter kits
  5. IO-Link starter kits
  6. ZZ1123

Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
Уводната цена е валидна само до края на годината.

ZZ1123

IO-Link master starter kit - Cube UGT594 - Ultrasonic diffuse reflection sensor

UGT STARTER KIT IO-LINK

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Experience IO-Link now and enjoy the attractive bargain price
Изтегляне
Technische Details
Механични данни
Тегло [g] 907
Аксесоари
Компоненти
IO-Link мастър StandardLine, PROFINET, AL1100
Захранване , 230 V / 24 V (M12)
Ethernet кабел , M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549
Свързващ кабел , M12 - M12; 0,6 m, EVC041
ултразвуков сензор за дифузно отразяване, UGT594
Софтуер за настройка на параметри , LR DEVICE (USB), QA0011
Забележки
Забележки
За допълнителна информация, моля вижте спецификациите и указанията за монтаж към изброените по-горе компоненти.
Указания Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент; Уводната цена е валидна само до края на годината.
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — ZZ1123-00 — 14.08.2019 —