Сензор за позиция на винтови клапани
ZZ0214
SET IX5010+E11900
Сензор за позиция на винтови клапани
ZZ0214
SET IX5010+E11900
- Обратна връзка за позиция на клапан с единично и двойно легло и за диафрагмени клапани
- Свободно избираеми комутиращи изходи: отворен/затворен кран, повдигане на леглото
- Заменя три двоични импулсни датчика
- Разделителна способност 0,2 mm в целия измервателен диапазон
- Програмиране на позициите на клапана с бутони
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; (само заедно с инсталацията на главата на клапана, което осигурява достатъчна защита срещу механична повреда на сензора) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 491 |
---|---|
Размери [mm] | 65 x 43 x 110 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|