1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. ZB0031

ZB0031

AS-Interface стартер за трифазни двигатели

PowerSwitch 0,8A 0,18KW

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Лесно пускане и включване на трифазни двигатели
  • Надеждна защита от претоварване и от късо съединение
  • С AS-i интерфейс
  • Реверсивна контакторна верига за две посоки
  • Ясно видими светодиоди за индикация на работата, действието и състоянието на превключване
  • ce
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA] < 250
Макс. токово натоварване общо [A] 0,3
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой цифрови входове 4
Входна верига на цифрови входове PNP
Сензорно захранване на входовете AS-i
Захранване [V] 20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] 140
Входящ ток Висок [mA] 6...10
Входният ток Нисък [mA] 0...2
Мин. превключване ниво високо сигнал [V] 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Електрическо изпълнение AS-i
Брой цифрови изходи 4
Диапазон на напрежение DC [V] 18...30; (към PELV)
Диапазон на напрежението AC [V] 110...400
Макс. работен ток за изход [mA] 150; (външни изходи: Устойчив на късо съединение; реверсивен контактор: без защита срещу късо съединение)
Електрически разделени да
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Защита IP 54
Тестове / одобрения
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i класификация
AS-i версия 2.0
Възможност за разширен режим на адресиране не
AS-i профил S-7.0
I/O AS-i конфигурация [hex] 7
AS-i ID код [hex] 0
Механични данни
Тегло [g] 1800
Тип на монтажа Монтаж на задната стена
Размери [mm] 180 x 182 x 90
Материал PC подсилено фибростъкло; с трудно възпламеняване; UV устойчив
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт
Работа Светодиод, зелен
Грешка Светодиод, червен
Забележки
Забележки
PowerSwitch използва два изхода за задействане на реверсивните контактори (мотор дясно / ляво / изключено).
Два допълнителни изхода могат да бъдат свързани по желание.
Съобщенията "активирана защита на двигателя" и "свързан ръчен панел за управление" се показват чрез битовете за входни данни.
Сензорите могат да бъдат свързани към два допълнителни входа.
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — ZB0031-00 — 15.04.2015 —