You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. XC0024

Индуктивен сензор

XC0024

II-2015-ARKG/10M/PVC

Индуктивен сензор

XC0024

II-2015-ARKG/10M/PVC

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 15
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...55 DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 4,6
Минимален работен ток [mA] 4
Макс. ток на утечка [mA] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 400
Честота на превключване DC [Hz] 200
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 15
Реален обхват на засичане Sr [mm] 15 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...12,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²