Трансмитер за вибрации
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
Трансмитер за вибрации
VTV122
VIBRATION TRANSMITTER
- Надеждно постоянно следене на общите вибрации съгласно DIN ISO 10816
- Двупроводна технология
- Прецизно линеаризиран аналогов изход
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Компактен и здрав корпус, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 10...1000 |
Приложение
Приложение | Трансмитер за вибрации съгл. ISO 10816 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Тип на сензора | микроелектромеханична система (MEMS) |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 1 |
---|
Изходи
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
---|---|
Макс. натоварване [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 10...1000 |
Брой измервани оси | 1 |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | < ± 3 |
---|---|
Повторяемост | < 0,5; (% от крайната стойност) |
Линейност отклонение | 0,25 % |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -30...125 | |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 868 |
Механични данни
Тегло [g] | 123,5 |
---|---|
Тип на монтажа | щифт с резба |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 8 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|