Електроника за диагностика за сензори за вибрации
VSE953
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Електроника за диагностика за сензори за вибрации
VSE953
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Здрав IP 67 корпус за децентрализирана употреба
- Бърз, безгрешен монтаж и преоборудване благодарение на стандартните връзки M12
- Шест сигнални входа събират всички необходими данни за наблюдение на състоянието
- Разделяне между автоматичната мрежа и ИТ мрежата
- Съвместим с всички сензори за ускорение
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Честотен обхват [Hz] | 0...12000 |
---|---|
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
Приложение
Дизайн | настройка на параметрите чрез компютърния софтуер VES004 |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 20 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Клас на защита | III |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 8; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 1; Брой аналогови входове: 1; Брой динамични входове: 4; Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
Входове
Общ брой входове | 6 |
---|---|
Брой цифрови входове | 1 |
Цифров вход - честотен обхват [Hz] | 0,1...100000 |
Брой аналогови входове | 1; (статичен) |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Резолюция на аналогов вход | 12 |
Брой динамични входове | 4 |
Динамичен входен сигнал | 0...20 mA |
Динамичен вход - разделителна способност [bit] | 16 |
Динамичен вход - честотен диапазон [Hz] | 0...12000 |
Динамичен вход - честота на взимане на проби [kSamples] | 100 |
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2; (конфигурируеми) |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Брой аналогови изходи | 1; (конфигурируеми) |
Аналогов токов изход [mA] | 0...22 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Честотен обхват [Hz] | 0...12000 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|---|
Тип конектор | M12 |
Протокол | Modbus TCP |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | 0...60 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 1369,5 |
---|---|
Корпус | алуминий |
Тип на монтажа | Монтаж на задната стена |
Размери [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Материал | EN AW-5083: черен, анодизиран |
Памет на данни
Часовник в реално време | да |
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|