1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за вибрационен мониторинг и диагностика
  5. Вибрационни сензори и предаватели
  6. VNB211

VNB211

Сензор за вибрации

VIBRATION SENSOR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Два комутиращи изхода за предварителна аларма и основна аларма
  • Следене, визуализиране и записване на стойности директно на модула
  • Мащабируем аналогов токов изход за скорост на вибрациите
  • Аналоговият вход може да се използва за следене на друга аналогова величина
  • Вградена памет за хронологията с часовник в реално време, архиватор на данни и тенденции
  • ce
  • eac
  • cul
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] 0...25
Честотен обхват [Hz] 0...6000
Принцип на измерване капацитивен
Приложение
Приложение сензор за вибрации съгласно ISO 10816
Функция за автоматично тестване да
Функция сърдечен ритъм да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...30 DC; (или чрез USB (изходите за превключване не са активни))
Консумация на ток [mA] < 70
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на сензора микромеханичен акселерометър
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 3; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Входове
Брой аналогови входове 1
Аналогов вход (ток) [mA] 4...20
Изходи
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал
Брой цифрови изходи 2
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Минимален работен ток [mA] 100
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...22
Макс. натоварване [Ω] 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500
Фабрична настройка
Превключващ изход: нормално затворен
преди алармата точка на превключване: 2,8 mm/s
превключваща аларма за точка на превключване: 4,5 mm/s
Честотен обхват: 10...1000 Hz
метод на измерване: RMS
мерна единица: mm/s
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] 0...25
Честотен обхват [Hz] 0...6000
Принцип на измерване капацитивен
Брой измервани оси 1
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] ± 3%
Интерфейси
Интерфейс за комуникация USB
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...60
Температура на съхранение [°C] -30...85
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV разряд на контакт / 15 kV изпускане на въздух
EN 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 4 kV капацитивна сонда за свързване, заземена
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 индустриални среди
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / n=1000
MTTF [Години] 142
Механични данни
Тегло [g] 286,5
Тип на монтажа Монтажни комплекти M5 / M8
Размери [mm] 36 x 37,6 x 62,4
Материал корпус: цинкова отливка с никелово покритие
Усилие на затягане [Nm] 7
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 6 Светодиод, зелен
предалармен 1 Светодиод, жълт
основна аларма 1 Светодиод, червен
буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Обслужващи елементи
настройка на параметрите чрез бутони
Памет на данни
Запаметяване на историята да
Тип на паметта за данни закръглена памет; FIFO
С часовник за реално време да
Вид часовник за реално време UTC, батерия буферирана
Местоположение на паметта вътрешен
Интервал на паметта min. 1 s
Обем на паметта 686774 записи на данни
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
пружинна шайба
винт
адаптери: 1 x M8 x M5
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - USB
Съединител: 1 x M8
Електрическо свързване - Процес на свързване
Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — VNB211-00 — 23.10.2017 —