Вибрационен монитор с интуитивна настройка на точката на превключване
VKV021
VIBRATION MONITOR
Вибрационен монитор с интуитивна настройка на точката на превключване
VKV021
VIBRATION MONITOR
- Надеждно постоянно следене на общите вибрации съгласно DIN ISO 10816
- Комутиращ изход с регулируеми точка на превключване и закъснение на реакцията
- Проста точка на превключване чрез два пръстена за настройка, позволяващи оптимално отчитане
- С аналогов токов изход за скорост на вибрациите
- Ярки светодиоди за индициране на състоянието на превключване и работата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 10...1000 |
Приложение
Приложение | Следене на вибрации съгласно DIN ISO 10816 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Тип на сензора | микроелектромеханична система (MEMS) |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 2 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 10...1000 |
Брой измервани оси | 1 |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | < ± 3 |
---|---|
Линейност отклонение | 0,25 % |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...60 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | пръстен за регулиране |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 | |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
MTTF [Години] | 510 |
Механични данни
Тегло [g] | 113,5 |
---|---|
Тип на монтажа | M8 x 1,25 |
Материал | PBT; PC; FKM; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 15 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
С мащаб | да | ||||
Обслужващи елементи |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|