1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за системи за разпознаване
  5. Идентификационни маркери за RFID системи 13.56 MHz
  6. UR0006

UR0006

ID tag

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 13,56
Обем на паметта [bit] 1280
Тип памет EEPROM
Чип тип ICODE SLIX-S
Брой блокове 40
Размер на блока [Byte] 4
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] 8
RFID стандарт ISO 15693
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -50...80
Температура на съхранение [°C] -50...250
Защита IP 68
Механични данни
Тегло [g] 39,916
Размери [mm] 76 x 19 x 28
Материал Висока температура; PA 6.6; епоксидна смола
Други данни
разстояние на четене (мм)
Антена разстояние за четене / запис (mm) read/write distance when mounted on metal (mm)
ANT410 10 10
ANT411 22 22
ANT420 10 10
ANT421 30 30
ANT421 + E80390 58 32
ANT430 23 23
ANT431 35 35
ANT513 58 50
ANT515 / ANT516 30 25
ANT515 / ANT516 + E80391 43 30
ANT600 105 85
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — UR0006-00 — 14.11.2017 —