Ултразвуков сензор
UIT513
UIA06000F1KG/US
Ултразвуков сензор
UIT513
UIA06000F1KG/US
- Много широк диапазон на детектиране
- Интуитивна настройка на диапазона на детектиране чрез бутон
- Ясно видим светодиод за индикация на състоянието на превключване и ехото
- С програмируем комутиращ изход и подлежащ на мащабиране аналогов изход
- Безконтактно детектиране, независимо от цвета, прозрачността или характеристики на повърхността на обекта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 350...6000; (Обект: 400 x 400 mm) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
Честота на конвертора [kHz] | 75 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал |
Електрическо изпълнение | NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 350...6000; (Обект: 400 x 400 mm) |
---|---|
Слепи зона [mm] | 350 |
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] | 15; (±2) |
Макс. отклонение от 90 ° ъгъл сензор / обект [°] | ± 4 |
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата | да |
---|---|
Хистерезис [%] | 1 |
Дрейф на точката на превключване [%] | -5...5 |
Линейна грешка на аналоговия изход [%] | <3 |
Повторяемост | 1 % |
Резолюция [mm] | 3 |
Забележка | Посочените стойности се достигат след време за загряване min. 20 минути |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 600; (аналогов изход) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 121 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 242 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; Епоксидна-Стъклокерамика |
Усилие на затягане [Nm] | 100 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Функция обучение | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|