You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Ултразвукови сензори
  4. Всички ултразвукови сензори
  5. UGT585

Ултразвуков сензор

UGT585

UGQ01200E2KG/US

Ултразвуков сензор

UGT585

UGQ01200E2KG/US

  • Здрав правоъгълен метален корпус с резба М18 отстрани
  • Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
  • С програмируем комутиращ изход и подлежащ на мащабиране аналогов изход
  • Безконтактно детектиране, независимо от цвета, прозрачността или характеристики на повърхността на обекта
  • Интуитивна настройка на диапазона на детектиране чрез бутон
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Обхват на сензора [mm] 80...1200; (Обект: 200 x 200 mm)
Корпус правоъгълен с резба М18
Размери [mm] 53 x 20 x 37,7
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 35
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 0,3
Честота на конвертора [kHz] 200
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 5
Брой аналогови изходи 1
Аналогов напреженов изход [V] 0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω] 3000
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 80...1200; (Обект: 200 x 200 mm)
Слепи зона [mm] 80
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] 14; (±2)
Макс. отклонение от 90 ° ъгъл сензор / обект [°] ± 4
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата да
Хистерезис [%] < 1
Дрейф на точката на превключване [%] -5...5
Линейна грешка на аналоговия изход [%] ≤ 1
Повторяемост 1 %
Резолюция [mm] 3
Забележка Посочените стойности се достигат след време за загряване min. 20 минути
Време за реакция
Време за реакция [ms] < 450; (аналогов изход)
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Температура на съхранение [°C] -30...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V
EN 55011 клас A
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 30 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
MTTF [Години] 190
UL удобрение
Ta -20...70 °C
Захранване Class 2
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 111,2
Корпус правоъгълен с резба М18
Размери [mm] 53 x 20 x 37,7
Означение на резбата M18 x 1
Материал stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PBT; PA; Епоксидна-Стъклокерамика
Усилие на затягане [Nm] 50
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
ехо 1 x Светодиод, зелен
Функция обучение да
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 1, неръждаема стомана
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики
1: Разстояние
2: Обхват на следене
3: графика за включване / изключване
4: Обект 200 x 200 mm
5: 50% от целта в зоната за откриване
6: Настроена точка