1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Ултразвукови сензори
  5. Къс вариант M18
  6. UGT502

UGT502

Ултразвуков сензор

UGB00300O2OG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
  • Прецизно линеаризиран напрежителен изход
  • Безконтактно детектиране, независимо от цвета, прозрачността или характеристики на повърхността на обекта
  • Ясно видим светодиод за индикация на състоянието на превключване и ехото
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Обхват на сензора [mm] 40...300
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 35
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,1
Честота на конвертора [kHz] 300
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Входове
Вход за синхронизация не
Мултиплексен вход не
Изходи
Общ брой на изходите 1
Брой аналогови изходи 1
Аналогов напреженов изход [V] 0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω] 3000
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 40...300
Слепи зона [mm] 40
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] 7; (±2)
Хистерезис на диапазона на засичане [mm] < 1
Макс. отклонение от 90 ° ъгъл сензор / обект [°] ± 4
Прецизност / отклонения
Забележка Посочените стойности се достигат след време за загряване min. 20 минути
Компенсация на температурата да
Хистерезис [%] < 1
Дрейф на точката на превключване [%] -2,5...2,5
Линейна грешка на аналоговия изход [%] < 1
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / пластмаси
8 kV AD / метал
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V
EN 55011 клас A
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea да
MTTF [Години] 193
Механични данни
Тегло [g] 79
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Означение на резбата M18 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; Епоксидна-Стъклокерамика
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 Светодиод, жълт
ехо 1 Светодиод, зелен
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2, неръждаема стомана
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12
диаграми и графики

1: Разстояние
2: Обхват на следене
3: графика за включване / изключване
4: Цел 100 x 100 mm
5: 50% от целта в зоната за откриване
6: Настроена точка
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — UGT502-00 — 01.02.2016 —