Ултразвуков сензор
UGT210
UGC00800FOKG/US
Ултразвуков сензор
UGT210
UGC00800FOKG/US
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Безконтактно детектиране, независимо от цвета, прозрачността или характеристики на повърхността на обекта
- Лесно регулиране на действието на устройството чрез програмиращ кабел
- Ясно видим светодиод за индикация на състоянието на превключване и ехото
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 60...800; (Обект: 200 x 200 mm) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
Честота на конвертора [kHz] | 230 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Входове
Вход за синхронизация | не |
---|---|
Мултиплексен вход | не |
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Електрическо изпълнение | NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 60...800; (Обект: 200 x 200 mm) |
---|---|
Слепи зона [mm] | 60 |
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] | 15; (±2) |
Макс. отклонение от 90 ° ъгъл сензор / обект [°] | ± 4 |
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата | да |
---|---|
Хистерезис [%] | < 1 |
Дрейф на точката на превключване [%] | -5...5 |
Повторяемост | 1 % |
Резолюция [mm] | 3 |
Забележка | Посочените стойности се достигат след време за загряване min. 20 минути |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 209 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 56 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | PBT; PA; Епоксидна-Стъклокерамика |
Усилие на затягане [Nm] | 1 |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|