You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Ултразвукови сензори
  4. Всички ултразвукови сензори
  5. UGR501

Ултразвуков сензор

UGR501

UGA02200EOKG/IO-LINK/US

Ултразвуков сензор

UGR501

UGA02200EOKG/IO-LINK/US

  • Много широк диапазон на детектиране
  • Интуитивна настройка на диапазона на детектиране чрез бутон
  • Ясно видим светодиод за индикация на състоянието на превключване и ехото
  • Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
  • Безконтактно детектиране, независимо от цвета, прозрачността или характеристики на повърхността на обекта
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Корпус с резба
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] 55
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 0,3
Честота на конвертора [kHz] 200
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 2
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] < 2200; (Обект: 200 x 200 mm)
Ъгъл на отвора цилиндричен [°] 14; (±2)
Прецизност / отклонения
Компенсация на температурата да
Хистерезис [%] < 2
Дрейф на точката на превключване [%] -2...2
Повторяемост 1 %
Резолюция [mm] 1
Забележка Посочените стойности се достигат след време за загряване min. 20 минути
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; втора точка на превключване; Закъснение при включване и изключване; включване; Функция обучение; режим на светло / на тъмно
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
Процесни стойности 16
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; брояч на работното време
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 698
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Температура на съхранение [°C] -30...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V
EN 55011 клас A
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 30 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
MTTF [Години] 141
UL удобрение
Ta -20...70 °C
Захранване Class 2
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 103
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Означение на резбата M18 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; Епоксидна-Стъклокерамика
Усилие на затягане [Nm] 50
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
ехо 1 x Светодиод, зелен
Функция обучение да
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2, неръждаема стомана
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - конектор
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики
крива на отговор
1: Разстояние
2: звуков лъч
3: Обект 200 x 200 mm
4: Обект Ø 25 mm
5: рефлектор