1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за енкодери
  5. Допълнително монтажно оборудване
  6. UD0004

UD0004

Фланец плоча за енкодери

FLANGE, 2.5", FOR RUXXXX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За безопасно закрепване на енкодери
  • Лесен, бърз и евтин монтаж
  • Ефективно амортизиране на вибрациите
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Дизайн за енкодери
Механични данни
Тегло [g] 444,52
Материал алуминий анодизиран
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
винтове: 3 x M4
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — UD0004-00 — 26.08.2016 —