- Продукти
- Сензори
- Температурни сензори
- Аналогови инфрачервени датчици за температура с дисплей
- TW2101
Инфрачервен температурен сензор
TW2101
TW-100KLBM30-KFDKG/US
Инфрачервен температурен сензор
TW2101
TW-100KLBM30-KFDKG/US
- Надеждно, безконтактно измерване на температурата на обекти с много висока температура
- За приложения в черната металургия и стъклообработващата промишленост
- Интуитивна настройка на аналоговия изход и комутиращия изход чрез бутон
- Ясно видим дисплей за показване на текущата температура
- Здрав корпус и устойчив на надраскване прецизен обектив за употреба при тежките условия на промишлената среда
- LED пилотна светлина за подравняване и управление
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Приложение
Приложение | степен на награване ; топене на стъкло; графит; керамика; метали; коване; синтероване; топлинна обработка; търкаляне |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 1 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Тестов вход | тип 3 (IEC 61131-2) |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на дължината на вълната [µm] | 1...1,7 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Аналогова начална точка |
|
||
Аналогова крайна точка |
|
||
На стъпки от |
|
Резолюция на превключващия изход [K] | 1 |
---|---|
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,2; (+ 0,03% от зададения обхват на измерване) |
Резолюция на дисплея [K] | 1 |
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | < ± 0,5 %; (от измерената стойност, мин. 4 K (степен на емисия = 1, Т = 23 ° C)) |
---|---|
Повторяемост [K] | 1 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 2; (T > 600 °C) |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутони за програмиране |
---|---|
Опции за задаване на параметри | Аналогов обхват; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Peakhold; емисивност; симулационна функция |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 16 | ||||
Данни за процеса, двоични | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...65 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...80 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (без кондензация) |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 509 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 239,5 | |
Означение на резбата | M30 x 1,5 | |
Материал | втулка с резба: неръждаема стомана (1.4305 / 303); полиестер | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
диаграми и графики
|
|
---|