You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. TT3150

Сензор за температура на сондата

TT3150

TT-300KBBD08- /US/ /V

Сензор за температура на сондата

TT3150

TT-300KBBD08- /US/ /V

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: TT3250 или TT3050 Сравнение на изделия: TT3150 / TT3250 / TT3050 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • cul
Характеристики на продукта
Обхват на измерване
-40...150 °C -40...302 °F
Монтажна дължина EL [mm] 360
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Среда течности и газове
Номинално налягане [bar] 160
Минимална дълбочина на монтаж [mm] 15
Електрически показатели
Клас на защита III
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 360
Обхват на измерване
-40...150 °C -40...302 °F
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Забележка за температурата на околната среда
зона на щекера
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Тегло [g] 83,2
Размери [mm] Ø 8
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Диаметър на сонда [mm] 8
Монтажна дължина EL [mm] 360
Забележки
Забележки
Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие