You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Температурни сензори
  4. Сензори със сонда
  5. TT3050

Сензор за температура на сондата

TT3050

TT-300KBBD10-...../US/

Сензор за температура на сондата

TT3050

TT-300KBBD10-...../US/

  • Точно измерване на температура в съдове, резервоари и тръби
  • За свързване към модул за оценка
  • Много кратко време на реакция за употреба в технологични процеси с бързи промени на температурата
  • Здрав корпус от неръждаема стомана с висок клас на защита с голяма устойчивост на налягане
  • Различни присъединявания чрез адаптери
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • cul
Характеристики на продукта
Обхват на измерване
-40...150 °C -40...302 °F
Процес на свързване Ø 10 mm
Монтажна дължина EL [mm] 360
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Среда течности и газове
Номинално налягане [bar] 160
Минимална дълбочина на монтаж [mm] 15
Електрически показатели
Клас на защита III
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 360
Обхват на измерване
-40...150 °C -40...302 °F
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Забележка за температурата на околната среда
зона на щекера
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 22831
Механични данни
Тегло [g] 100,3
Размери [mm] Ø 10
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Процес на свързване Ø 10 mm
Диаметър на сонда [mm] 10
Монтажна дължина EL [mm] 360
Забележки
Забележки
Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие