1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. TT2181

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: TT2281  или TT2081 – Сравнение на изделия: TT2181 / TT2281  или TT2181 / TT2081
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!
Спрени изделия

TT2181

Сензор за температура на сондата

TT-200KBBD08- /US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Обхват на измерване
-40...150 °C -40...302 °F
Монтажна дължина EL [mm] 260
Приложение
Измервателен елемент 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Среда течности и газове
Номинално налягане [bar] 160
Минимална дълбочина на монтаж [mm] 15
Електрически показатели
Клас на защита III
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 260
Обхват на измерване
-40...150 °C -40...302 °F
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] ± (0,15 K + 0,002 x |t|)
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Забележка за температурата на околната среда
зона на щекера
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 22831
Механични данни
Тегло [g] 0,066
Размери [mm] Ø 8
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Диаметър на сонда [mm] 8
Монтажна дължина EL [mm] 260
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Указания Спрени изделия
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — TT2181-00 — 09.09.2013 —