Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS2453
TS-200KLKD06 .../US
Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS2453
TS-200KLKD06 .../US
- Точно измерване на температура в съдове, резервоари и тръби
- За свързване към модул за оценка
- Лесно адаптиране към процеси чрез захващащ фитинг или защитна тръба
- Много голям диапазон на измерване на температурата
- Проста и 100 % уплътнена връзка чрез куплунг M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | Диаметър Ø 6 mm | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 150; (средни температури < 200 °C: 200) |
Приложение
Измервателен елемент | 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
---|---|
Среда | течности и газове |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 12 / 34; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 11415,5 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 96,3 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 6 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Процес на свързване | Диаметър Ø 6 mm |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 150; (средни температури < 200 °C: 200) |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PTFE; устойчива на температури до 250 ° C |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |