- Продукти
- TS2051
Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS2051
TS-200KCKD10-...../US/
Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS2051
TS-200KCKD10-...../US/
- Точно измерване на температура в съдове, резервоари и тръби
- За свързване към модул за оценка
- Лесно адаптиране към процеси чрез захващащ фитинг или защитна тръба
- Устойчивост на високо налягане
- Проста и 100 % уплътнена връзка чрез куплунг M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: TS2069 Сравнение на изделия: TS2051 / TS2069 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Монтажна дължина EL [mm] | 42 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |
---|---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B) | |
Среда | течности и газове | |
Номинално налягане [bar] | 160 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
|
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 6 / 25; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 113,2 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 10 |
Материал | неръждаема стомана; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Диаметър на сонда [mm] | 10 |
Монтажна дължина EL [mm] | 42 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, FKM |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |