1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. TR2430

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: TR2432 – Сравнение на изделия: TR2430 / TR2432

TR2430

Единица за измерване на температурни сензори PT100 / PT1000 с дисплей

TR-...KDBR12-MFPKG/US/....../V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-40...150 °C -40...302 °F
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 външна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за температурни сензори TS / TT
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC
Консумация на ток [mA] < 66
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 1,5
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 10 V) x 50
Аналогов напреженов изход [V] 0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω] 2000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-40...150 °C -40...302 °F
Гранична точка SP
-39,5...150 °C -39...302 °F
Точка на нулиране rP
-40...149,5 °C -40...301 °F
Аналогова начална точка
-40...140 °C -40...284 °F
Аналогова крайна точка
-30...150 °C -22...302 °F
На стъпки от
0,5 °C 1 °F
Резолюция
Резолюция на превключващия изход [K] 0,5
Резолюция на аналоговия изход [K] 0,125
Резолюция на дисплея [K] 0,5
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [K] ± 0,2 / ± 0,36
Прецизен аналогов изход [K] ± (0,2 / 0,36 + 0,4%)
Точност на показанията [K] ± (0,2 / 0,36 + ½ Digit)
Температурно отклонение на 10 К [K] 0,1
Време за реакция
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] 200
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване Бутон за програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; min / max нулиране на паметта; Дисплей; калибриране с нулева точка; аналоговият изход е избираем и мащабируем
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Материал неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4305 / 303); EPDM/X; PC; PBT; FKM
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 външна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, червен
Визуализация на функцията 7-сегментен LЕD дисплей
Измерени стойности 7-сегментен LЕD дисплей
Забележки
Забележки
n.c. = не се използва
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — TR2430-00 — 06.03.2003 —