1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. TN7530

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: TN7531 – Сравнение на изделия: TN7530 / TN7531

TN7530

Сензор за температура с дисплей

TN-013KBBD10-QFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Обхват на измерване
-40...125 °C -40...257 °F
Процес на свързване резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба
Приложение
Измервателен елемент 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B)
Среда течности и газове
Номинално налягане [bar] 300
Минимална дълбочина на монтаж [mm] 15
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 50
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 1,5
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 45
Обхват на измерване
-40...125 °C -40...257 °F
Гранична точка SP
-39,5...125 °C -39...257 °F
Точка на нулиране rP
-40...124,5 °C -40...256 °F
На стъпки от
0,5 °C 1 °F
Резолюция
Резолюция на превключващия изход [K] 0,5
Резолюция на дисплея [K] 0,5
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [K] ± (Pt 1000 + 0,2 K)
Точност на показанията [K] ± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit)
Температурно отклонение на 10 К [K] 0,1
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване Бутон за програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; min / max нулиране на паметта; Дисплей; калибриране с нулева точка
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
Механични данни
Корпус за адаптер
Материал неръждаема стомана (1.4301 / 304); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM; PA
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Процес на свързване резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, червен
Визуализация на функцията 7-сегментен LЕD дисплей
Измерени стойности 7-сегментен LЕD дисплей
Забележки
Забележки
Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — TN7530-00 — 13.01.2004 —