- Продукти
- TN2531
Сензор за температура с дисплей
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
Сензор за температура с дисплей
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
- Широк диапазон на оценка на температурата
- С програмируем комутиращ изход и подлежащ на мащабиране аналогов изход
- Интуитивна, лесна работа
- Локален дисплей на текущите стойности на температурата
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: TN2511 Сравнение на изделия: TN2531 / TN2511 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||
Процес на свързване | резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 45 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B) |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 12 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
Аналогова начална точка |
|
||
Аналогова крайна точка |
|
||
На стъпки от |
|
Резолюция на превключващия изход [K] | 0,1 |
---|---|
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,1 |
Резолюция на дисплея [K] | 0,1 |
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [K] | ± 0,3 |
---|---|
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,3 |
Точност на показанията [K] | ± 0,3 |
Температурно отклонение на 10 К [K] | 0,1 |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751) |
---|---|
Макс. измерване / кръгъл дисплей [ms] | 200 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутон за програмиране |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.0 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 209 |
Механични данни
Тегло [g] | 202,8 |
---|---|
Корпус | Компактен тип за адаптер |
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM 80 Shore A |
Процес на свързване | резбова връзка M18 x 1,5 Вътрешна резба |
Монтажна дължина EL [mm] | 45 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|