You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Температурни сензори
  4. Интуитивна настройка на точката на превключване
  5. TK6310

Температурен превключвател с интуитивна настройка на точката на включване

TK6310

TK-050CLFN14-QKPKG / US

Температурен превключвател с интуитивна настройка на точката на включване

TK6310

TK-050CLFN14-QKPKG / US

  • Проста точка на превключване чрез два пръстена за настройка, позволяващи оптимално отчитане
  • Настройка на точките на превключване без да се прилага температурата на системата
  • Два допълнителни комутиращи изхода с регулируем хистерезис
  • Особено добра динамика на реакцията и много малко закъснение при включване на захранването
  • Механична блокировка предотвратява неумишлено манипулиране на точката на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Обхват на измерване
-20...140 °C -4...284 °F
Процес на свързване резбова връзка 1/4" NPT
Монтажна дължина EL [mm] 50
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Среда течности и газове
Температура на средата [°C] -40...145
Номинално налягане [bar] 400
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 30
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 0,5
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-20...140 °C -4...284 °F
Гранична точка SP
-16...140 °C 3...284 °F
Точка на нулиране rP
-20...136 °C -4...277 °F
Прецизност / отклонения
Температурно отклонение на 10 К [K] 0,1 **)
Повторяемост [K] ± 0,1
Прецизност на настройките [K] ± 3
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване настройващи пръстени
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...80
Забележка за температурата на околната среда
при средна температура: < 80 °C
-40...50 °C
при средна температура: < 145 °C
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 643,1
UL удобрение
Номер за одобрение на UL K018
Механични данни
Тегло [g] 100,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM
Процес на свързване резбова връзка 1/4" NPT
Диаметър на сонда [mm] 6
Монтажна дължина EL [mm] 50
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Статус на превключване Светодиод, жълт
Забележки
Забележки
**) В случай на отклонение от референтното условие 25 °C
Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие