You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Температурни сензори
  4. Компактни предаватели за хранително-вкусовата промишленост
  5. TA2512

Температурен предавател

TA2512

TA-050CLER12- - /US

Температурен предавател

TA2512

TA-050CLER12- - /US

  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Прецизен мащабируем аналогов изход и голяма точност в целия температурен диапазон
  • С диагностичен изход за следене на дрейфа и за неизправности
  • Висока технологична безопасност в следствие на самонаблюдението
  • Включително безплатен 5-точков сертификат за калибриране.
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • cmim
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване [°C] -50...200
Интерфейс за комуникация IO-Link
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус
Монтажна дължина EL [mm] 50
Приложение
Измервателен елемент 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Среда течности и газове
Номинално налягане [bar] 160
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 160
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 2
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] -50...200
Фабрична настройка 0...200 °C
Резолюция
Резолюция на аналоговия изход [K] 0,04
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] 0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C)
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] < 0,5 / < 2
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Забележка за температурата на околната среда
при средна температура: < 160 °C
-25...60 °C
при средна температура: < 200 °C
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 10 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 232
Забележка относно одобрението
фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm
UL удобрение
Номер за одобрение на UL K002
Механични данни
Тегло [g] 183
Размери [mm] Ø 18,7
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L) електрополиран
Усилие на затягане [Nm] 30...50
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части Ra: < 0,8
Диаметър на сонда [mm] 6
Монтажна дължина EL [mm] 50
Забележки
Забележки
MS = зададен обхват на измерване
Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A