Температурен предавател
TA2437
TA-100CLER12-A-ZVG/US
Температурен предавател
TA2437
TA-100CLER12-A-ZVG/US
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- Особено добра динамика на реакцията и много малко закъснение при включване на захранването
- Здрав корпус от неръждаема стомана с много голяма устойчивост на налягане
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Обхват на измерване [°C] | -50...150 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Монтажна дължина EL [mm] | 100 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) | ||
Среда | течности и газове | ||
Номинално налягане [bar] | 160 | ||
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -50...150 |
---|---|
Фабрична настройка | 0...100 °C |
Резолюция на аналоговия изход [K] | 0,04 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизен аналогов изход [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | 0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 ± 5 °C) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 230 | ||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 131 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 45 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 100 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|