1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Разходомери за вихрови потоци с дисплей
  6. SV5504

Вихров разходомер с дисплей

SVK12XXX50KG/US-100

SV5504

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Надеждно детектиране на поток и температура на средата
  • Прецизно линеаризиран аналогов изход
  • Дисплеят може да се завърта за оптимално подравняване
  • Ясно четлив цветен дисплей с промяна на цвета червено/зелено
  • Подходящ за вода, дейонизирана вода и охлаждаща вода
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда вода
Температура на средата [°C] -10...90
Номинално налягане [bar] 12
Забележка за рейтинга на налягане
до 40 ° С
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 30
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 3
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 2
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 500
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
2...40 l/min 0,12...2,4 m³/h
Обхват на дисплея
0...48 l/min 0...2,88 m³/h
Резолюция
0,2 l/min 0,01 m³/h
Аналогова начална точка ASP
0...32 l/min 0...1,92 m³/h
Аналогова крайна точка AEP
8...40 l/min 0,48...2,4 m³/h
На стъпки от
0,2 l/min 0,01 m³/h
Динамика на измерването 1:20
Следене на температурата
Обхват на измерване [°C] -10...90
Обхват на дисплея [°C] -30...110
Резолюция [°C] 0,5
Аналогова начална точка [°C] -10...70
Аналогова крайна точка [°C] 10...90
На стъпки от [°C] 0,5
Прецизност / отклонения
Мониторинг на потока
Точност (в обхвата на измерване) ± 2 % MEW
Повторяемост ± 0,5 % MEW
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 1
Време за реакция
Мониторинг на потока
Време за реакция [s] 1; (dAP = 0)
Амортизация на превключващия изход dAP [s] 0...5
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] T09 = 6
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Амортизация на аналоговия изход dAA; Дисплей
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Забележка за температурата на околната среда
средна температура <80 ° C
средна температура <90 ° C: 0...50 °C
Температура на съхранение [°C] -20...80
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 5 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 с вода / 10...50 Hz 1 mm
с вода / 50...2000 Hz 2 g
MTTF [Години] 342
UL удобрение
Номер за одобрение на UL I002
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 439
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT + PC-GF30; PPS; TPE-U
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Усилие на затягане [Nm] 30
Процес на свързване резбова връзка Rc 1/2 Вътрешна резба DN10
Забележки
Забележки
MW = измерена стойност
MEW = Крайна стойност на диапазона на измерване
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
Загуба на налягане
dP Загуба на налягане
Q обемно количество на потока
устойчивост на налягане (bar)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — SV5504-00 — 03.07.2015 —