1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. ST1620

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Модул за следене на потока

SCM12ABAASI /US-100

ST1620

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Среда Течности
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 30
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA] < 45
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 20
Изходи
Електрическо изпълнение AS-i
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 15
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване с пот.
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...80
Защита IP 67
AS-i класификация
I/O AS-i конфигурация [hex] 1
AS-i ID код [hex] 1
Механични данни
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Материал PBT-GF20
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване M12 x 1
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 11 x Светодиод
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
уплътнения: 2 x AMF 30
отвертка
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — ST1620-00 — 06.03.2003 —