- Продукти
- ST1605
Модул за следене на потока
ST1605
SCM12ABBFPKG/PH
Модул за следене на потока
ST1605
SCM12ABBFPKG/PH
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SI5000 + E40101 Сравнение на изделия: ST1605 / SI5000 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | M12 x 1 |
Приложение
Среда | Течности |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 45 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 20 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 15 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | PBT-GF20 |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Процес на свързване | M12 x 1 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC |
---|