1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. ST1601

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

ST1601

Модул за следене на потока

SCM12ABAFPKG/6M/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване M12 x 1
Приложение
Среда Течности
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 30
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...36 DC
Консумация на ток [mA] < 45
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 20
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 400
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 15
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване с пот.
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...80
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Материал PBT-GF20
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване M12 x 1
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 11 x Светодиод
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
уплътнения: 2 x AMF 30
отвертка
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — ST1601-00 — 13.01.2017 —