1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. ST1004

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

STM12ABA/US-100-H

ST1004

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение висок температура обхват
Среда Течности; Газове
Температура на средата [°C] -25...80
Номинално налягане [bar] 30
Течности
Приложение висок температура обхват
Температура на средата [°C] -25...80
Газове
Температура на средата [°C] -25...80
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул VS 0100
Обхват на измерване / настройка
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...60
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 5...1500
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 15
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Течности
Време за реакция [s] 1...10
Газове
Време за реакция [s] 1...10
Условия на работа
Защита IP 67
Механични данни
Корпус с резба
Размери [mm] M12 x 1
Означение на резбата M12 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване M12 x 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Максимална дължина на кабела: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — ST1004-00 — 06.03.2003 —