You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. ST0531

Модул за следене на потока

ST0531

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Модул за следене на потока

ST0531

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SI5010 + E40096 Сравнение на изделия: ST0531 / SI5010 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Приложение
Среда Течности
Температура на средата [°C] 10...50
Номинално налягане [bar] 30
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...36 DC
Консумация на ток [mA] < 45
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 20
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 400
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] 100...500
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 1
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...2
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване с пот.
Условия на работа
Околна температура [°C] 10...50
Защита IP 67
Механични данни
Материал PBT-GF20
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 11 x Светодиод
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A