- Продукти
- ST0522
Модул за следене на потока
ST0522
SCN12ABAAKOW/LS/CSA
Модул за следене на потока
ST0522
SCN12ABAAKOW/LS/CSA
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SI5006 + E40107 Сравнение на изделия: ST0522 / SI5006 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Приложение
Среда | Течности |
---|---|
Температура на средата [°C] | -25...60 |
Номинално налягане [bar] | 30 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 80...140 AC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 40 |
Отложено включване [s] | < 20 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | реле |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен |
Защита срещу късо съединение | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 3...60 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 15 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 1...10 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Материал | PBT-GF20 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |
---|