You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. SR0100

Обработващ модул за сензори за поток

SR0100

VS0200/ 24VDC

Обработващ модул за сензори за поток

SR0100

VS0200/ 24VDC

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SR0150 Сравнение на изделия: SR0100 / SR0150 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • cul
Приложение
Приложение Мониторинг на потока
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] -10...10
Работно напрежение [V] 24 DC
Консумация на ток [mA] 60
Отложено включване [s] 30
Брой канали 1
Изходи
Електрическо изпълнение реле
Контактен товар 4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока релето е незахранено при наличие на поток
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване с пот.
Избор на течности / газове с плъзгащ се превключвател
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Защита IP 40
Защита на терминали IP 20
Механични данни
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмаси
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 11 x Светодиод
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: 16 x ...2,5 mm²