You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за поток/измерване на поток
  4. Модулно следене на потока
  5. SP321A

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SP321A

SPR12ABB/2G/6M

Сензор за поток за свързване към обработващ модул

SP321A

SPR12ABB/2G/6M

  • За приложения в опасни зони
  • Надеждно следене на течности и газове в тръби
  • За свързване на модул за оценка
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • Лесно свързаване чрез адаптер
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • ex
  • iec
Характеристики на продукта
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Приложение
Среда Течности; Газове
Температура на средата [°C] -20...70
Номинално налягане [bar] 30
Течности
Температура на средата [°C] -20...70
Газове
Температура на средата [°C] -20...70
Електрически показатели
Свързване към обработващ модул VS4000
Обхват на измерване / настройка
Течности
Диапазон на настройка [cm/s] 3...300
Максимална чувствителност [cm/s] 3...100
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 100...15000
Максимална чувствителност [cm/s] 100...7500
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 30
Време за реакция
Време за реакция [s] 1...10
Течности
Време за реакция [s] 1...10
Газове
Време за реакция [s] 1...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
Одобрение CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045
ATEX маркировка II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 40 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 10 Земно притегляне (55...2000 Hz)
MTTF [Години] 8519
Механични данни
Тегло [g] 367,5
Корпус с резба
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Процес на свързване G 1/2 външна резба
Забележки
Забележки
По принцип изпитването на типа съгласно 2014/34 / ЕС (ATEX) взема предвид само атмосферните условия (0,8 ... 1,1 bar).
За налягания извън този диапазон употребата трябва да бъде оценена и одобрена от потребителя.
Спазвайте инструкциите за експлоатация и сертификата за тестване на типа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, TPE-S; Максимална дължина на кабела: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm²