- Продукти
- SN0120
Обработващ модул за сензори за поток
SN0120
VS0200/ 24VDC/230VAC
Обработващ модул за сензори за поток
SN0120
VS0200/ 24VDC/230VAC
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SN0150 Сравнение на изделия: SN0120 / SN0150 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока; забавяне при изключване при включване |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | < 230 AC / 24 DC |
Консумация на ток [mA] | 60 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 3 |
Отложено включване [s] | 0...40 |
Брой канали | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Контактен товар | 4 A, 250 V AC |
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето се включва при наличие на поток и при включен таймер |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|---|
Избор на течности / газове | с плъзгащ се превключвател |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 16 x ...2,5 mm² |
---|