- Продукти
- SN0112
Обработващ модул за сензори за поток
SN0112
VS0200/110VAC/EX
Обработващ модул за сензори за поток
SN0112
VS0200/110VAC/EX
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | Мониторинг на потока; Следене за прекъсване на проводник |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | < 110 AC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 2 |
Отложено включване [s] | 30 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Контактен товар | 4 A, 250 V AC / cos phi > 07 |
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е незахранено при наличие на поток |
Превключваща функция за мониторинг за прекъсване на проводника | релето не е захранено в случай на прекъсване на проводник |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|---|
Избор на течности / газове | с плъзгащ се превключвател |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
Одобрение | PTB Ex-94.C.2030X |
---|
Класификация за безопасност
Обозначение | за клас на защита с искробезопасност |
---|---|
Напрежение [V] | 15,8 |
Ток [mA] | 228 |
Мощност [mW] | 1410 |
[Ex ia] IIC означение | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB обозначение | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IICОбозначение | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB Обозначение | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC индуктивност | 350µH |
[Ex ia] IIB индуктивност | 1mH / 2mH |
[Ex ib] IIC индуктивност | 350µH |
[Ex ib] IIB индуктивност | 3,1mH |
[Ex ia] IIC капацитет | 57nF |
[Ex ia] IIB капацитет | 493nF / 294nF |
[Ex ib] IIC капацитет | 477nF |
[Ex ib] IIB капацитет | 1,9µF |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 16 x ...2,5 mm² |
---|