1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. SN0101

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: SN0150 – Сравнение на изделия: SN0101 / SN0150

SN0101

Обработващ модул за сензори за поток

VS0200/230VAC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение Мониторинг на потока; Следене на температурата
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] -10...10
Работно напрежение [V] < 230 AC
Отложено включване [s] 30
Брой канали 1
Изходи
Електрическо изпълнение реле
Контактен товар 4 A, 250 V AC
Превключваща функция за мониторинг на потока релето е незахранено при наличие на поток
Превключваща функция за мониторинг на температурата релето се захранва при надвишаване на температурата
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване с пот.
Избор на течности / газове с плъзгащ се превключвател
Настройка за точката на превключване с пот.
Температурен обхват [°C] 20...80
Повторяемост точка на превключване / измерена стойност [K] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Защита IP 40
Защита на терминали IP 20
Механични данни
Корпус корпус за монтаж на DIN шина
Размери [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмаси
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 11 x Светодиод
Статус на превключване Светодиод, червен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — SN0101-00 — 06.03.2003 —