Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM9004
SMR21XGX50KG/US
Магнитно-индуктивен сензор за поток
SM9004
SMR21XGX50KG/US
- Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
- Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
- С два прецизни аналогови изхода
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
||||
Процес на свързване | резбова връзка G 2 DN50 плоско уплътнение |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Приложение | Засичане на празни тръби; за индустриални приложения | ||
Инсталация | свързване към тръба с помощта на адаптер | ||
Среда | Проводими течности; вода; среда на водна основа | ||
Забележка за медиите |
|
||
Температура на средата |
|
||
Номинално налягане [bar] | 16 | ||
Номинално налягане [MPa] | 1,6 | ||
Номинално налягане [psi] | 232 | ||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Брой аналогови изходи | 2 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||||
Резолюция |
|
||||
Аналогова начална точка ASP |
|
||||
Аналогова крайна точка AEP |
|
||||
Прекъсване на LFC с нисък дебит |
|
||||
На стъпки от |
|
||||
Динамика на измерването | 1:60 |
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Обхват на дисплея |
|
||
Резолюция |
|
||
Аналогова начална точка |
|
||
Аналогова крайна точка |
|
||
На стъпки от |
|
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Повторяемост | ± 0,2% MEW |
Температурен дрифт | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Прецизност [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Време за реакция
Време за реакция [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...5 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | дисплеят може да бъде деактивиран; Дисплей; Засичане на празни тръби |
---|
Условия на работа
Околна температура |
|
||
---|---|---|---|
Температура на съхранение |
|
||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Одобрение |
|
||||||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||
MTTF [Години] | 85 | ||||||||||||||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 3050 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM |
Процес на свързване | резбова връзка G 2 DN50 плоско уплътнение |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Загуба на налягане
|
|
---|