1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Магнитно индуктивни сензори за обем на потока
  6. SM6004

SM6004

Магнитно-индуктивен сензор за поток

SMR12GGX50KG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Точно измерване на поток, потребление и температура на средата
  • Висока точност, повтаряемост и динамика на измерването
  • За употреба във водни охлаждащи контури
  • С два прецизни аналогови изхода
  • Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
  • ce
  • eac
  • cul
  • crn
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Обхват на измерване
0,1...25 l/min 0,03...6,6 gpm
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 DN15 плоско уплътнение
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за индустриални приложения
Инсталация свързване към тръба с помощта на адаптер
Среда Проводими течности; вода; среда на водна основа
Забележка за медиите
проводимост: ≥ 20 µS/cm
вискозитет: < 70 mm²/s (40 °C)
Температура на средата [°C] -10...70
Номинално налягане [bar] 16
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 17,7
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC; (съгласно EN 50178 SELV / PELV)
Консумация на ток [mA] 120; (24 V)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 5
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 2
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (мащабируема)
Макс. натоварване [Ω] 500
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
0,1...25 l/min 0,03...6,6 gpm
Обхват на дисплея
-30...30 l/min -7,92...7,92 gpm
Резолюция
0,02 l/min 0,01 gpm
Аналогова начална точка ASP
0...20 l/min 0...5,28 gpm
Аналогова крайна точка AEP
5...25 l/min 1,32...6,6 gpm
На стъпки от
0,02 l/min 0,01 gpm
Следене на температурата
Обхват на измерване [°C] -20...80
Резолюция [°C] 0,2
Аналогова начална точка [°C] -20...60
Аналогова крайна точка [°C] 0...80
На стъпки от [°C] 0,2
Прецизност / отклонения
Мониторинг на потока
Точност (в обхвата на измерване) ± (2 % MW + 0,5 % MEW)
Повторяемост ± 0,2% MEW
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 2,5 (Q > 1 l/min)
Време за реакция
Мониторинг на потока
Време за реакция [s] 0,15; (dAP = 0, T19)
Амортизация на превключващия изход dAP [s] 0...3
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] T09 = 20 (Q > 1 l/min)
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 60947-5-9 500 V издържа на напрежение (V DC)
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 20 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN IEC 68-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 175
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Механични данни
Тегло [g] 516,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM
Процес на свързване резбова връзка G 1/2 DN15 плоско уплътнение
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей 6 x Светодиод, зелен (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Програмиране буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Дисплей l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F
Забележки
Забележки
MW = измерена стойност
MEW = Крайна стойност на диапазона на измерване
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
Загуба на налягане
dP Загуба на налягане
Q обемно количество на потока
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — SM6004-02 — 12.08.2015 —