1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Следене на въздушен поток
  6. SL5105

SL5105

Следене на въздушен поток

SLG23CEEAKOG/24VDC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Надеждно следене на въздушен дебит
  • За употреба във вентилационни системи в автоматизацията на сгради
  • Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
  • Интуитивна настройка на точката на превключване чрез потенциометър
  • Сигнален изход чрез безпотенциални релейни контакти
  • ce
  • eac
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой релейни изходи: 1
Процес на свързване Ø 23 mm
Приложение
Температура на средата [°C] -10...50
Номинално налягане [bar] 1
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] -25...25
Работно напрежение [V] 24 DC
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой релейни изходи: 1
Изходи
Изходящ сигнал превключващ сигнал
Брой релейни изходи 1
Контактен товар 3 A (30 V DC / 250 V AC)
Превключваща функция за мониторинг на потока релето е незахранено при наличие на поток
Обхват на измерване / настройка
Газове
Диапазон на настройка [cm/s] 100...1000
Максимална чувствителност [cm/s] 100...400
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] 5
Време за реакция
Време за реакция [s] 3...60
Газове
Време за реакция [s] 3...60
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване с пот.
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...50
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 65
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 1294
Механични данни
Тегло [g] 189,6
Размери [mm] Ø 23 / L = 142
Материал корпус: PBT; повърхността на сензора: титан
Материали (мокри части) PBT; титан
Процес на свързване Ø 23 mm
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 1 x Светодиод, червен
функция 1 x Светодиод, зелен
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
Монтажна скоба: 1, E40048
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — SL5105-01 — 14.03.2018 —