- Продукти
- SL1101
Следене на въздушен поток
SL1101
SLG23CEEAKOW/PH
Следене на въздушен поток
SL1101
SLG23CEEAKOW/PH
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: SL0101 Сравнение на изделия: SL1101 / SL0101 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | Ø 23 mm |
Приложение
Номинално налягане [bar] | 1 |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | < 110 AC |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Отложено включване [s] | 60 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
---|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
---|---|
Брой релейни изходи | 1 |
Контактен товар | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Превключваща функция за мониторинг на потока | релето е незахранено при наличие на поток |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Максимална чувствителност [cm/s] | 100...400 |
Прецизност / отклонения
Tемпературен градиент на средата [K/min] | 5 |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | 3...60 |
---|
Време за реакция [s] | 3...60 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Размери [mm] | Ø 23 |
---|---|
Материал | корпус: PBT; повърхността на сензора: титан |
Материали (мокри части) | PBT; титан |
Процес на свързване | Ø 23 mm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm² |
---|